がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

アイテム一覧

がじぇっとるねさすのアイテムをご紹介します。

GR-SAKURAおよびGR-SAKURA-FULL ボード

GR-SAKURA
がじぇっとるねさす第一弾の桜色のボード。32ビットのマイコンRX63Nを搭載。Arduino UNOに互換性があります。

GR-KURUMI ボード

GR-KURUMI
がじぇっとるねさす第二弾の桜色のボード。16ビットのマイコンRL78/G13を搭載。Arduino Pro Miniに互換性があります。

GR-KAEDE ボード

GR-KAEDE
画像処理が得意ながじぇっとるねさすボード。32ビットのマイコンRX64Mを搭載。Arduino UNOに互換性があります。

GR-PEACH

GR-PEACH
10MBの内蔵RAMに加え、ARM Cortex-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピング向け

GR-COTTON

GR-COTTON
白くて丸い基板にフルカラーLEDを搭載し、光とデザインをつなぎやすくするボード。GR-KURUMIと同様にRL78/G13マイコンを搭載しています。

IDE for GR

GR-CITRUS
GR-CITRUSはRuby言語が気軽に使える小型ボードです。RubyだけでなArduinoと互換性のあるスケッチをすることも可能です。
また、ESP8266を搭載したボード「WA-MIKAN」と組み合わせることでWiFi通信やマイクロSDカードを使ったシステムをプロトタイプすることができます。

GR-ADZUKI

GR-ADZUKI
GR-ADZUKIはDCモーター、サーボ、センサー(距離、加速度、地磁気など)、電池ボックスを接続しやすくしたボードです。子供向けプログラミング言語スクラッチのArduino用派生ソフトS4Aでプログラミングが楽しめます。。

IDE for GR

IDE for GR
IDE for GRはローカル環境で手軽にプログラム開発ができるArduino IDEライクなツールです。

share