がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-COTTON

GR-COTTONは、白くて丸い基板にフルカラーLEDを搭載し、光とデザインをつなぎやすくするボードです。コイン電池(CR2032)を取り付けることができ、USBケーブル(マイクロBタイプ)でプログラム書き込みができるため、LEDの動作確認からデザイン工作への応用がスムーズにできます。
例えば万華鏡を覗いたら美しく光っている、あるいは鳥の巣から発せられる光をスマホで見たら、なんと温度や湿度が表示される、そのような可視光通信の体験も身近にするボードです。
GR-KURUMIと同様のマイコンRL78/G13を採用しており、Arduinoと互換性のあるスケッチができます。

GR-COTTON Special site



GR-COTTON GR-COTTON
ルネサス16ビットマイコンRL78/G13グループMCUを搭載
裏面にはCR2032を装着できるホルダーを実装。

GR-SAKURA

ピンマップ

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RL78/G13 (R5F100LJAFB 64pin LFQFP)
ROM/RAM 256KB/20KB
Data flash 8KB
メインクロック 32MHz (マイコンに内蔵)
サブクロック 32.768kHz
動作電圧 3.3V※

※マイコンの動作電圧は1.6V~5.5V

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

秋月電子通商 GR-COTTON

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09867/

技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

回路・デザイン

回路

PDF

部品表

レイアウト

PDF

ドキュメント

スケッチリファレンス

gadget.renesas.com/ja/reference/cotton/

プログラム作成・書き込み

GR-COTTON特設ページをご覧ください。

GR-COTTON特設ページ

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

クリックしてダウンロードしてください。e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

cotton_sketch_v203_e2v7.zip

補足:e2studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

share