がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-KAEDE

GR-KAEDEは、RXファミリRX64MグループMCU用のGRリファレンスボードで、カメラ用の専用バス、オンボードSDRAMによって最大10fpsのVGAクラスの画像処理が可能です。
Arduino UNOと互換性のある端子配置、ライブラリが準備されており、マイコンの専門知識がなくても導入が容易になっています。

GR-KAEDE GR-KAEDE
ルネサス32ビットマイコンRX64MグループMCU(R5F564MLCDFB)を搭載
(RX64Mグループについて詳しくはこちら
Arduino UNO互換で各種シールドを搭載可能。
GR-KAEDE with camera GR-KAEDE with option
オプションのカメラモジュールによって、画像処理が可能。
人物検知、物体検知が可能。最大10fps VGAクラスの処理性能を実現。
GR-KAEDE Pin Map

大きな画像をみる

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RX64M(R5F564MLCDFB 144pin QFP)
ROM/RAM 4MB(※)/552KB
Data flash 64KB
動作周波数 96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)
サブクロック 32.768kHz
動作電圧 3.3V
ボード搭載 USBホスト/ペリフェラル(排他使用)、Ethernet、Micro SDソケット、JTAGインタフェース、DC電源ジャック(5V)、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、カメラボード用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。

※USBマスストレージ書き込み使用時は、約1920KBまで使用可能。

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

マルツオンライン

http://www.marutsu.co.jp/pc/i/557865/

技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

GR-SAKURA/GR-SAKURA-FULLボードを使った様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

Twitter

ルネサスサイト がじぇっとるねさす・チャレンジプログラム

http://japan.renesas.com/gr

回路・デザイン

ドキュメント

スケッチリファレンス

gadget.renesas.com/ja/reference/kaede/

プログラム作成・書き込み


カメラで動体検知をしてみよう!

kaede_sp/1.html

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

クリックしてダウンロードしてください。e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

kaede_sketch_V121_e2v7.zip

補足:e2studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

share