がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-KURUMI

GR-KURUMIは、RL78ファミリRL78/G13グループMCU用のGRリファレンスボードで、Arduino Pro Miniと互換性があります。 主な特徴は小ささに加えて電池一本で動くこと、省電力モードや、時計、フルカラーLEDを搭載していることです。

GR-KURUMI GR-SAKURA
ルネサス16ビットマイコンRL78/G13グループMCUを搭載
(RL78/G13グループについて詳しくはこちら

pin map keumuri

大きな画像をみる

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RL78/G13 (R5F100GJAF B 48pin QFP)
ROM/RAM 256KB/20KB
Data flash 8KB
メインクロック 32MHz (マイコンに内蔵)
サブクロック 32.768kHz
動作電圧 2.7V~5.5V※

※マイコンの下限は1.6Vですが、ライブラリ仕様上2.7Vからサポート

ボード購入について

技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

GR-KURUMIボードを使った様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

ルネサスサイト がじぇっとるねさす・チャレンジプログラム

http://japan.renesas.com/gr

回路・デザイン

ドキュメント

スケッチリファレンス

gadget.renesas.com/ja/reference/kurumi/

プログラム作成・書き込み

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

クリックしてダウンロードしてください。e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

kurumi_sketch_v203_e2v7.zip

補足:e2studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

share