がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-PEACH

mbed azure

GR-PEACHは、RZファミリRZ/A1Hグループ用のGRリファレンスボードで、Arduino UNOの接続ピンに互換性があり、 ARM®社が提供するMbed™開発環境を使用できます。Webブラウザによるプログラム開発、および豊富なライブラリを活用できます。 10MBの内蔵RAMに加え、ARM Cortex™-Aの処理能力により、グラフィックス、タッチパネル、カメラ入力、オーディオ、ネットワーク等のHMIを活用したIoT機器の高速プロトタイピングをしたい方をターゲットとしています。

GR-PEACH



また、マルチプラットフォーム化が進んでおり、Mbed以外にも.NET MF、Arduino、TOPPERS/ASPによるプログラム開発も可能です。以下、それぞれの画像をクリックすることで導入ページに進みます。


login login login login


GR-PEACH GR-PEACH
ARM Cortex-A RZ/A1H (R7S721001VCBG)を搭載
(RZ/A1Hグループについて詳しくはこちら
Arduino UNOとピン互換で各種シールドを搭載可能。
補足:Ethernet用にRJ45コネクタを実装する場合は
J0011D21BNLを推奨します。
メーカーサイト
GR-PEACH-FULL GR-SAKURA-FULL
GR-PEACHにLANコネクタ(RJ-45)、Arduino UNO互換ピン、
サービスピンのコネクタを実装。
メーカーサイト
GR-PEACH WIRELESS CAMERA シールド AUDIO + CAMERA
GR-PEACHに接続することでカメラとWi-Fiを
使えるようになります。カメラの仕様は
VGA 640x480, 最大60fps、水平画角98°です。
メーカーサイト
GR-PEACH AUDIO CAMERA シールド AUDIO + CAMERA
GR-PEACHに接続することでステレオジャックや
カメラモジュール(別売、推奨品MT9V111)を
つなげられます。
メーカーサイト
>音声再生デモ動画(YouTube)
>カメラデモ動画(YouTube)
GR-PEACH 4.3インチ LCDシールド LCD
タッチパネル付きの4.3インチ液晶ディスプレイです。
本シールドはGR-PEACH-FULLにはスタックできません。
接続についての詳細はメーカーサイトを参照ください。
メーカーサイト

以下はArduinoライクなスケッチをする際のピンマップです。
Mbed環境のピンマップなど、詳細についてはこちらのmbedサイトをご覧ください。

pin map

大きな画像をみる

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RZ/A1H (R7S721001VCBG 324ピンBGA)
ROM/RAM 外部FLASH 8MB/内蔵10MB
動作周波数 400MHz
動作電圧 3.3V/1.18V
ボード搭載 USBホスト/ペリフェラル (排他使用)、Ethernet、XBee用インタフェース、マイクロSDソケット、JTAGインタフェース、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

ITストア GR-PEACH、AUDIO CAMERAシールド、4.3インチLCDシールド

http://itstore.zaikostore.com/shopbrand/ct160/

株式会社 秋月電子通商 GR-PEACH-FULL

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10094/

株式会社 秋月電子通商 GR-PEACH-AUDIO CAMERA シールド

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-10095/

技術サポート情報

技術情報

さぁ、はじめよう(mbed)

https://developer.mbed.org/teams/Renesas/wiki/GR-PEACH-Getting-Started

GR-PEACH/GR-PEACH-FULLボードを購入してから、使いはじめる際のガイドです。

コードレポジトリ(mbed)

https://developer.mbed.org/teams/Renesas/code/

Webカメラやグラフィックス処理など応用のためのコードが盛りだくさん。

TOPPERS/ASP on GR-PEACH

https://github.com/ncesnagoya/asp-gr_peach_gcc-mbed

オープンソースなリアルタイムOSのTOPPERS/ASPライブラリ

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

Twitter

ルネサスサイト がじぇっとるねさす・チャレンジプログラム

http://japan.renesas.com/gr

回路・デザイン

ドキュメント

スケッチリファレンス (Arduinoライク)

gadget.renesas.com/ja/reference/peach/

プログラム作成

GR-PEACHを試しに使ってみる特設ページを用意しています。

GR-PEACH Special site


Arduinoライクなスケッチ

peach_sp1.html

TOPPERS/ASPでマルチタスクプログラミング

peach_sp5.html

プログラム書き込み

USBマスストレージライクな書き込みが可能。

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

初回ビルド時はメニュー「プロジェクト」→「すべての依存関係を更新」を行ってください。次回ビルドから変更されたソースのみコンパイルされるようになります。


標準的なプロジェクト

peach_sketch_V203.zip (Arduinoスタイル)

peach_mbed_style_V203.zip (Mbedスタイル)

OpenCV入りプロジェクト

peach_sketch_OpenCV_V20302.zip (Arduinoスタイル, OpenCV含む)

peach_mbed_style_OpenCV_V20302.zip (Mbedスタイル, OpenCV含む)

OpenCVライブラリ生成プロジェクト

opencv_neon_02.zip

DisplayApp

DisplayAppはUSB CDCで送信されたカメラ画像を表示するアプリケーションです。


Windows版

displayapp.zip


Windows 10以前のバージョンではUSBドライバのインストールが必要です。

以下はArduinoライクなスケッチ例です。

share