がじぇっとるねさす

ホビーとエレクトロニクスを繋げるサイト

アイテム

GR-SAKURA

GR-SAKURAは、RXファミリRX63NグループMCU用のGRリファレンスボードで、インターネットに接続したPCやタブレット端末、およびスマートフォンとUSB接続して使用します。
スタンダードなGR-SAKURAと高機能なGR-SAKURA-FULLの2種類があります。
なお、GR-SAKURA IIはRAMを256Kバイトに拡張した製品です。それ以外は同様です。

GR-SAKURA GR-SAKURA
ルネサス32ビットマイコンRX63NグループMCUを搭載
(RX63Nグループについて詳しくはこちら
Arduino UNO互換で各種シールドを搭載可能
GR-SAKURA-FULL GR-SAKURA-FULL
GR-SAKURAにLANコネクタ(RJ-45)、USBホストコネクタおよび
DCジャックMMCカードソケットを実装した高機能評価ボード

pin map

大きな画像をみる

詳細仕様

項目 内容
搭載マイコン RX63N(R5F563NBDDFP 100pin QFP)
(IIはR5F563NYDDFP)
ROM/RAM 1MB/128KB
(IIはRAM 256KB)
Data flash 32KB
動作周波数 96MHz (外部発振12MHzを8逓倍)
サブクロック 32.768kHz
動作電圧 3.3V
ボード搭載 USBホスト/ペリフェラル(排他使用)、Ethernet、Micro SDソケット、XBee用インタフェース、JTAGインタフェース、DC電源ジャック(5V)、ユーザスイッチ、リセットスイッチ、Arduinoシールド用インタフェース、ユーザ用LED、USBマスストレージライクなプログラム書き込み。

ボード購入について

下記サイトからご購入いただけます。

株式会社若松通商(GRリファレンスボード販売)

http://wakamatsu.mobi/eccube/html/products/list.php?category_id=577

技術サポート情報

技術情報

サポートコミュニティ

http://japan.renesasrulz.com/gr_user_forum_japanese/default.aspx

GR-SAKURAを使った様々な作品やプログラム、最新情報が満載です。こちらに作品や質問をお気軽に投稿ください。

お問合せE-mail

gadget_renesas@lm.renesas.com

関連Webページ

Twitter

ルネサスサイト がじぇっとるねさす・チャレンジプログラム

http://japan.renesas.com/gr

回路・デザイン

ドキュメント

スケッチリファレンス

gadget.renesas.com/ja/reference/sakura/

プログラム作成・書き込み

e2studio用プロジェクト

Eclpseをベースにした開発環境e2studioでスケッチを行うためのプロジェクトファイルです。e2studioのダウンロードとインストールについては製品ページを参照してください。

クリックしてダウンロードしてください。e2studioのメニュー「ファイル」→「インポート」から、既存ワークスペースとしてアーカイブファイル(zip)のままインポートできます。

sakura_sketch_v222_e2v7.zip

補足:e2studio Version 7.2でエクスポートしたプロジェクトです。

share